Danfoss logo
Fittings_L

FH-rør, Koplinger, Kompresjonskobling, Koblingsstørrelse: 3/4", Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]: 16, Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]: 0

013G4186

Alupex beslag 3/4 "x 16 x 2 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Arbeidstemperatur [°C] [Maks.]95.0 °C
BeskrivelseAlupex beslag 3/4 "x 16 x 2 mm
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Koblingsstørrelse3/4"
Material Description3/4"-16MM X 2,0 MUTTER&KLEMRIN
Egenskaper
Verdi
MATERIALEMessing/rustfritt stål
Product line34
ProduktetikettYes
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeKoplinger
SCIP dossier nr.718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP dossier produktnavnFitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]16.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]0.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 3 [mm]0.0 mm
TilkoblingstyperKompresjonskobling

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.062 Kilogram
Nettovekt0.06 Kilogram
Volume0.081 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420033044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm