Danfoss logo
PEX fittings

FH-rør, Koplinger, Kompresjonskobling, Koblingsstørrelse: 3/4", Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]: 20, Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]: 0

013G4160

PEX-kobling for rør 20 x 2 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelsePEX-kobling for rør 20 x 2 mm
Brukfor Pex-rør
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
For rørPEX-plast
For ventilerKoplingerManifold CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
FullførForniklet
GjengeInnvendig
Koblingsstørrelse3/4"
Material Description3/4"-20MM X 2,0 MUTTER&KLEMRIN
Egenskaper
Verdi
MATERIALEMessing/rustfritt stål
Product line34
ProduktetikettYes
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeKoplinger
Rørdimensjon [mm]20x2
SCIP dossier nr.a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]10 bar
TilkoblingerG 3/4"
Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]20.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]0.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 3 [mm]0.0 mm
TilkoblingstyperKompresjonskobling
UNSPSC-KODE40141616

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.07 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Volume0.073 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420032986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm