Danfoss logo
Fittings_L

FH-rør, Koplinger, Kompresjonskobling, Koblingsstørrelse: 3/4", Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]: 20, Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]: 0

013G4093

Alupex beslag G3 / 4 "x 20 x 2,25 / 2,3 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Arbeidstemperatur [°C] [Maks.]95.0 °C
BeskrivelseAlupex beslag G3 / 4 "x 20 x 2,25 / 2,3 mm
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Koblingsstørrelse3/4"
Material DescriptionFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Egenskaper
Verdi
MATERIALEMessing/rustfritt stål
Product line34
ProduktetikettYes
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeKoplinger
SCIP dossier nr.9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIP dossier produktnavnFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]20.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]0.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 3 [mm]0.0 mm
TilkoblingstyperKompresjonskobling

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.072 Kilogram
Nettovekt0.071 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420100517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm