FH PE-RT rør, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Lengde [m] | 500.00 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| MATERIALE | PE-RT, type I |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | FH PE-RT rør |
| Rørdiameter [mm] | 18 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 95 Gram |
| Nettovekt | 95 Gram |
| Volume | 0.75 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |