Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT rør, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT rør 20 x 2.00 mm, 500 m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Arbeidstemperatur [°C] [Maks.]60.0 °C
Balansert testtrykk [bar]10.000 bar
BeskrivelsePE-RT rør 20 x 2.00 mm, 500 m
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
MATERIALEPE-RT/EVOH/PE-RT
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeFH PE-RT rør
Rørdiameter [mm]20 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt117 Gram
Nettovekt117 Gram
Volume0.669 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens