Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT rør, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

PE-RT rør 16 x 2 mm, 500 m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Arbeidstemperatur [°C] [Maks.]60.0 °C
Balansert testtrykk [bar]10.000 bar
BeskrivelsePE-RT rør 16 x 2 mm, 500 m
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 16 x 2 mm , 500 m
MATERIALEPE-RT/EVOH/PE-RT
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeFH PE-RT rør
Rørdiameter [mm]16 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.096 Kilogram
Nettovekt0.088 Kilogram
Volume0.566 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420098241
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens