FH 1-lags PE-RT rør, 20 mm, 500 m, 8 bar
088X0805
1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
088X0805
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Arbeidstemperatur [°C] [Maks.] | 60.0 °C |
| Balansert testtrykk [bar] | 12.000 bar |
| Beskrivelse | 1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Lengde [m] | 500.00 m |
| Material Description | 1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m |
| MATERIALE | PE-RT, type I |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | FH 1-lags PE-RT rør |
| Rørdiameter [mm] | 20 mm |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.1 Kilogram |
| Nettovekt | 0.1 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.4 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425232961 |