Komposittrør, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar
088X0003
Komposittrør 16 x 2 mm, 500m
088X0003
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Arbeidstemperatur [°C] [Maks.] | 70.0 °C |
| Balansert testtrykk [bar] | 16.000 bar |
| Beskrivelse | Komposittrør 16 x 2 mm, 500m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [m] | 500.00 m |
| Material Description | FH-CPA composite pipe 16x2 500m |
| MATERIALE | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Product line | 34 |
| Produktbeskrivelse | FH-komposittrør 16 x 2 mm, 500 m |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | Komposittrør |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.117 Kilogram |
| Nettovekt | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089270 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |