FH komposittrør PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Arbeidstemperatur [°C] [Maks.] | 80.0 °C |
| Balansert testtrykk [bar] | 12.000 bar |
| Beskrivelse | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Lengde [m] | 50.00 m |
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
| MATERIALE | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | FH komposittrør PEX-b |
| Rørdiameter [mm] | 25 mm |
| Veggtykkelse [mm] | 3 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.33 Kilogram |
| Nettovekt | 0.33 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |