Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Arbeidstemperatur [°C] [Maks.]80.0 °C
Balansert testtrykk [bar]12.000 bar
BeskrivelseComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]8 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Egenskaper
Verdi
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Lengde [m]100.00 m
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
MATERIALEPEX-b/Aluminium/PEX-b
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeFH Composite Pipes PEX-b
Rørdiameter [mm]20 mm
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.165 Kilogram
Nettovekt0.144 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671