ECmat Aqua, ECmat Aqua reparasjonssett
088L9288
ECmat Aqua reparasjonssett
088L9288
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECmat Aqua reparasjonssett |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Repair Kit |
| Merke | Danfoss |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pakkebredde [mm] | 10 mm |
| Pakkedybde [mm] | 250 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 170 mm |
| Product line | 34 |
| Produktbeskrivelse | ECmat Aqua |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | ECmat Aqua |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.053 Kilogram |
| Nettovekt | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.425 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |