Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold for tre matter

088L9286

ECmat Aqua Manifold for tre matter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECmat Aqua Manifold for tre matter
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat
MerkeDanfoss
Pakkebredde [mm]35 mm
Egenskaper
Verdi
Pakkedybde [mm]250 mm
Pakkehøyde [mm]170 mm
Product line34
ProduktbeskrivelseECmat Aqua
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECmat Aqua
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørNo
UNSPSC-KODE40101830

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.354 Kilogram
Nettovekt0.35 Kilogram
Volume1.488 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466220696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm