Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold for én matte

088L9282

ECmat Aqua Manifold for én matte

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECmat Aqua Manifold for én matte
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
MerkeDanfoss
Egenskaper
Verdi
Pakkebredde [mm]20 mm
Pakkedybde [mm]250 mm
Pakkehøyde [mm]170 mm
Product line34
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECmat Aqua
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørNo
UNSPSC-KODE40101830

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.106 Kilogram
Nettovekt0.105 Kilogram
Volume0.85 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm