Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dekningsareal [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [år]10
GodkjenningCE
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
MerkeDanfoss
Pakkebredde [mm]195 mm
Pakkedybde [mm]598 mm
Egenskaper
Verdi
Pakkehøyde [mm]195 mm
Product length [mm]6 mm
Product line34
Product width [mm]1 mm
ProduktbeskrivelseECmat Aqua
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeECmat Aqua
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tykkelse [mm]8.00 mm
UNSPSC-KODE40101830
Vanntemperatur [°C] [Maks.]70 °C
YtterkappePE-RT
Ytterkappe fargeBlå

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.73 Kilogram
Nettovekt1.71 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665