Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus manifold, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 7, 10 bar

088U0617

BasicPlus manifold 7+7
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Manifolder

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]7
BeskrivelseBasicPlus manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNei
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
Egenskaper
Verdi
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeBasicPlus Manifold
SCIP dossier nr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier produktnavnBasicPlus manifolds
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.903 Kilogram
Nettovekt3.83 Kilogram
Volume2.864 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm