Danfoss logo
C4C fordelere, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 9, 10 bar-product-details

C4C fordelere, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 9, 10 bar

088U1509

C4C FHF-P 9+9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]9
BeskrivelseC4C FHF-P 9+9
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS Kina
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 9+9
MATERIALEBrass
Model numberC4C FHF-P 9+9
Product line34
ProduktetikettNo
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeC4C fordelere

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.6 Kilogram
Nettovekt4.1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255264859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm