Danfoss logo
C4C fordelere, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 8, 10 bar-product-details

C4C fordelere, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 8, 10 bar

088U1508

C4C FHF-P 8+8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]8
BeskrivelseC4C FHF-P 8+8
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS Kina
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 8+8
MATERIALEBrass
Model numberC4C FHF-P 8+8
Product line34
ProduktetikettNo
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeC4C fordelere

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.65 Kilogram
Nettovekt3.6 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255264835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm