C4C fordelere, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 6, 10 bar
088U1506
C4C FHF-P 6+6
088U1506
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 6 |
| Beskrivelse | C4C FHF-P 6+6 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | RoHS Kina |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Material Description | C4C FHF 6+6 |
| MATERIALE | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 6+6 |
| Product line | 34 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | C4C fordelere |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.75 Kilogram |
| Nettovekt | 2.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |