Danfoss logo
C4C Manifold bundle 5+5, Manifold SSM

Manifold SSM, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 5, 10 bar

088U1315

C4C Manifold SSM bundle

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]5
BeskrivelseC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingJa
LuftventilManuell
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionC4C Manifold bundle 5+5
MATERIALERustfritt stål
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold SSM
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6 Kilogram
Nettovekt5.6 Kilogram
Volume0.023 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162456699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm