Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

Manifold SSM, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]3
BeskrivelseC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
Egenskaper
Verdi
MATERIALERustfritt stål
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold SSM
Testtrykk [bar]16 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.9 Kilogram
Nettovekt4.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.019 Cubic meter
EAN/UPC5715162456620