Danfoss logo
SSM_088U0811_F0_v1

Manifold SSM, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 11, 10 bar

088U0811

SSM manifold 11+11

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]11
BeskrivelseSSM manifold 11+11
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingJa
LuftventilManuell
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSSM manifold 11+11
MATERIALERustfritt stål
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold SSM
SCIP dossier nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier produktnavnSSM manifold x+x
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]16 bar
UNSPSC-KODE40141720
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.903 Kilogram
Nettovekt5.756 Kilogram
Volume16.561 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425119378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm