Danfoss logo
SSM_088U0807_F0_v1

Manifold SSM, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 7, 10 bar

088U0807

SSM manifold 7+7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]7
BeskrivelseSSM manifold 7+7
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingJa
Egenskaper
Verdi
LuftventilManuell
Material DescriptionSSM manifold 7+7
MATERIALERustfritt stål
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold SSM
SCIP dossier nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier produktnavnSSM manifold x+x
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.075 Kilogram
Nettovekt3.999 Kilogram
Volume10.83 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425119415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm