Manifold SSM, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 2, 10 bar
088U0802
SSM manifold 2+2
088U0802
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 2 |
| Beskrivelse | SSM manifold 2+2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowmeter | Nei |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Forhåndsinnstilling | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Luftventil | Manuell |
| Material Description | SSM manifold 2+2 |
| MATERIALE | Rustfritt stål |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold SSM |
| SCIP dossier nr. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier produktnavn | SSM manifold x+x |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testtrykk [bar] | 16 bar |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.886 Kilogram |
| Nettovekt | 1.669 Kilogram |
| Volume | 6.611 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |