Danfoss logo
SSM-F_088U0758_F_v1

Manifold SSM-F, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 8, 6 bar

088U0758

SSM manifold 8+8 med flowmeter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]8
BeskrivelseSSM manifold 8+8 med flowmeter
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)600
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterJa
Flowtemperatur [°C] [Maks.]60 °C
ForhåndsinnstillingJa
Height (EF000040)125
LuftventilManuell
Material (EF002169)Brass
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSSM-8F manifold set with flowmeters
MATERIALERustfritt stål
Max. operating pressure (EF020449)6
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold SSM-F
SCIP dossier nr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier produktnavnSSM manifold set with flowmeters
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Testtrykk [bar]10 bar
VentilkoblingDanfoss RA
Width (EF000008)200
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.435 Kilogram
Nettovekt4.435 Kilogram
Volume15 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425114779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm