Manifold SSM-F, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 6, 6 bar
088U0756
SSM manifold 6+6 med flowmeter
088U0756
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 6 |
| Beskrivelse | SSM manifold 6+6 med flowmeter |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | Ja |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Forhåndsinnstilling | Ja |
| Height (EF000040) | 120 |
| Luftventil | Manuell |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-6F manifold set with flowmeters |
| MATERIALE | Rustfritt stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 6 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold SSM-F |
| SCIP dossier nr. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dossier produktnavn | SSM manifold set with flowmeters |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Testtrykk [bar] | 10 bar |
| UNSPSC-KODE | 40141720 |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
| Width (EF000008) | 195 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.594 Kilogram |
| Nettovekt | 3.57 Kilogram |
| Volume | 11.7 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114793 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |