Danfoss logo
SSM-F_088U0752_F

Manifold SSM-F, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 2, 6 bar

088U0752

SSM manifold 2+2 med flowmeter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]2
BeskrivelseSSM manifold 2+2 med flowmeter
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterJa
Flowtemperatur [°C] [Maks.]60 °C
ForhåndsinnstillingJa
LuftventilManuell
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSSM-2F, manifold set with flowmeters
MATERIALERustfritt stål
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold SSM-F
SCIP dossier nr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier produktnavnSSM manifold set with flowmeters
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]10 bar
UNSPSC-KODE40141720
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.85 Kilogram
Nettovekt1.828 Kilogram
Volume6.489 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425114830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm