Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0660

SSM manifold pakke, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 10, 6 bar

088U0660

SSM Bundle 10+10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]10
BeskrivelseSSM Bundle 10+10
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterJa
Flowtemperatur [°C] [Maks.]60 °C
ForhåndsinnstillingJa
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse3/4"
LuftventilManuell
Material DescriptionSSM Bundle 10+10
MATERIALERustfritt stål
Product line34
ProduktgruppePrepack
ProdukttypeSSM manifold pakke
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]10 bar
Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]16.0 mm
TilkoblingstyperKompresjonskobling
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.525 Kilogram
Nettovekt7.498 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume20.766 Liter
EAN/UPC5715162278680