SSM manifold pakke, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 3, 6 bar
088U0653
SSM Bundle 3+3
088U0653
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 3 |
| Beskrivelse | SSM Bundle 3+3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | Ja |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Forhåndsinnstilling | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse | 3/4" |
| Luftventil | Manuell |
| Material Description | SSM Bundle 3+3 |
| MATERIALE | Rustfritt stål |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Prepack |
| Produkttype | SSM manifold pakke |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testtrykk [bar] | 10 bar |
| Tilkoblingsdiameter side 1 [mm] | 16.0 mm |
| Tilkoblingstyper | Kompresjonskobling |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.948 Kilogram |
| Nettovekt | 3.515 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 15.947 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278611 |