Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0652

SSM manifold pakke, Rustfritt stål, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 2, 6 bar

088U0652

SSM Bundle 2+2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]2
BeskrivelseSSM Bundle 2+2
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterJa
Flowtemperatur [°C] [Maks.]60 °C
ForhåndsinnstillingJa
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse3/4"
LuftventilManuell
Material DescriptionSSM Bundle 2+2
MATERIALERustfritt stål
Product line34
ProduktgruppePrepack
ProdukttypeSSM manifold pakke
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]10 bar
Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]16.0 mm
TilkoblingstyperKompresjonskobling
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.447 Kilogram
Nettovekt3.005 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume16.416 Liter
EAN/UPC5715162278574