Danfoss logo
088U0888_FHR 8+8_F

Manifold FHR, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 8, 10 bar

088U0888

C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Manifold FHR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]8
BeskrivelseC4C FHR Presetted Manifold 8+8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingJa
Egenskaper
Verdi
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 8+8
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FHR
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.2 Kilogram
Nettovekt3.1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162497067