Danfoss logo
088U0884_FHR 4+4_F

Manifold FHR, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 4, 10 bar

088U0884

C4C FHR Presetted Manifold 4+4
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Manifold FHR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]4
BeskrivelseC4C FHR Presetted Manifold 4+4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingJa
Egenskaper
Verdi
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 4+4
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FHR
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.7 Kilogram
Nettovekt1.6 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497050