Manifold FHR, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 3, 10 bar
088U0883
C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Manifold FHR
088U0883
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 3 |
| Beskrivelse | C4C FHR Presetted Manifold 3+3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Flowmeter | Nei |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Forhåndsinnstilling | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Luftventil | Ikke inkludert |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 3+3 |
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold FHR |
| Testtrykk [bar] | 16 bar |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.3 Kilogram |
| Nettovekt | 1.2 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497029 |