Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]7
BeskrivelseC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingNei
Egenskaper
Verdi
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FHR-B
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.5 Kilogram
Nettovekt2.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819