Manifold FHF-B, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 8, 10 bar
088U0548
Manifold 8+8 Avstengning
088U0548
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 8 |
| Beskrivelse | Manifold 8+8 Avstengning |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | Nei |
| Forhåndsinnstilling | Nei |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Luftventil | Ikke inkludert |
| Material Description | Manifold 8+8 Shutoff |
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold FHF-B |
| SCIP dossier nr. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP dossier produktnavn | Manifold x+x Shutoff |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testtrykk [bar] | 16 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.33 Kilogram |
| Nettovekt | 4.33 Kilogram |
| Volume | 3.519 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |