Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Manifold FHF-B, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 4, 10 bar

088U0544

Manifold 4+4 Avstengning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]4
BeskrivelseManifold 4+4 Avstengning
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNei
ForhåndsinnstillingNei
Egenskaper
Verdi
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionManifold 4+4 Shutoff
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FHF-B
SCIP dossier nr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier produktnavnManifold x+x Shutoff
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]16 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.193 Kilogram
Nettovekt2.193 Kilogram
Volume1.959 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420081052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm