Danfoss logo
FHF-10F 088U0530

Manifold FHF-F, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 10, 6 bar

088U0530

Manifold 10+10 Danfoss BIV Flowmeter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]10
BeskrivelseManifold 10+10 Danfoss BIV Flowmeter
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterJa
Flowtemperatur [°C] [Maks.]60 °C
ForhåndsinnstillingJa
Egenskaper
Verdi
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionManifold 10+10 Danfoss BIV Flowmeter
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FHF-F
SCIP dossier nr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier produktnavnManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]10 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.858 Kilogram
Nettovekt6.858 Kilogram
Volume6.669 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420081007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm