Manifold FHF-F, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 4, 6 bar
088U0524
Manifold 4+4 Danfoss BIV Flowmeter
088U0524
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 4 |
| Beskrivelse | Manifold 4+4 Danfoss BIV Flowmeter |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | Ja |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Forhåndsinnstilling | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Luftventil | Ikke inkludert |
| Material Description | Manifold 4+4 Danfoss BIV Flowmeter |
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold FHF-F |
| SCIP dossier nr. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dossier produktnavn | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testtrykk [bar] | 10 bar |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2326 Gram |
| Nettovekt | 2326 Gram |
| Volume | 3.218 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |