Manifold FHF, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 10, 10 bar
088U0510
Manifold 10+10 Danfoss BIV
088U0510
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 10 |
| Beskrivelse | Manifold 10+10 Danfoss BIV |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | Nei |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forhåndsinnstilling | Ja |
| Luftventil | Ikke inkludert |
| Material Description | Manifold 10+10 Danfoss BIV |
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold FHF |
| SCIP dossier nr. | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| SCIP dossier produktnavn | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testtrykk [bar] | 16 bar |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6727 Gram |
| Nettovekt | 6018 Gram |
| Volume | 5.434 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080895 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |