Danfoss logo
FHF-6 088U0506

Manifold FHF, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 6, 10 bar

088U0506

Manifold 6+6 Danfoss BIV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]6
BeskrivelseManifold 6+6 Danfoss BIV
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Egenskaper
Verdi
ForhåndsinnstillingJa
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionManifold 6+6 Danfoss BIV
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FHF
SCIP dossier nr.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier produktnavnManifold x+x Danfoss BIV
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.588 Kilogram
Nettovekt3.588 Kilogram
Volume3.919 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420080857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm