Danfoss logo
FHF-2 088U0502

Manifold FHF, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 2, 10 bar

088U0502

Manifold 2+2 Danfoss BIV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]2
BeskrivelseManifold 2+2 Danfoss BIV
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Egenskaper
Verdi
ForhåndsinnstillingJa
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionManifold 2+2 Danfoss BIV
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FHF
SCIP dossier nr.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier produktnavnManifold x+x Danfoss BIV
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1203 Gram
Nettovekt1203 Gram
Volume1.739 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420080819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm