Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Manifold FH-PRO, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 7, 10 bar

088U0917

FH-PROX Manifold 7+7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]7
BeskrivelseFH-PROX Manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingNei
Egenskaper
Verdi
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FH-PRO
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.853 Kilogram
Nettovekt2.673 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473832