Manifold FH-PRO, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 8, 10 bar
088U0908
FH-PRO Manifold 8+8
088U0908
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 8 |
| Beskrivelse | FH-PRO Manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Flowmeter | Nei |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Forhåndsinnstilling | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Luftventil | Ikke inkludert |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 8+8 |
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold FH-PRO |
| Testtrykk [bar] | 16 bar |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.375 Kilogram |
| Nettovekt | 3.16 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235351 |