Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0906

Manifold FH-PRO, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 6, 10 bar

088U0906

FH-PRO Manifold 6+6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]6
BeskrivelseFH-PRO Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
FlowmeterNei
Flowtemperatur [°C] [Maks.]90 °C
ForhåndsinnstillingJa
Egenskaper
Verdi
LuftventilIkke inkludert
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 6+6
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FH-PRO
Testtrykk [bar]16 bar
VentilkoblingDanfoss RA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.519 Kilogram
Nettovekt2.369 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235313