Manifold FH-PRO, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 8, 10 bar
088U0898
Project Manifold 8+8 without Shutoff
088U0898
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 8 |
| Beskrivelse | Project Manifold 8+8 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 8+8 FH-PROX-B |
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold FH-PRO |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.223 Kilogram |
| Nettovekt | 3.008 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473757 |