Manifold FH-PRO, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Manifold FH-PRO
088U0896
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 6 |
| Beskrivelse | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | Manifold FH-PRO |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.405 Kilogram |
| Nettovekt | 2.255 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |