Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0895

Manifold FH-PRO, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]5
BeskrivelseProject Manifold 5+5 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FH-PRO

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.034 Kilogram
Nettovekt1.803 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466117