Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Manifold FH-PRO, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]3
BeskrivelseProject Manifold 3+3 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
MATERIALEMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsett
ProdukttypeManifold FH-PRO

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.272 Kilogram
Nettovekt1.17 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466094