BasicPlus manifold, Messing, Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]: 4, 10 bar
088U0614
BasicPlus manifold 4+4
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Manifolder
088U0614
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 4 |
| Beskrivelse | BasicPlus manifold 4+4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | Nei |
| Luftventil | Ikke inkludert |
| Material Description | BasicPlus manifold 4+4 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MATERIALE | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsett |
| Produkttype | BasicPlus Manifold |
| SCIP dossier nr. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier produktnavn | BasicPlus manifolds |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilkobling | Danfoss RA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.222 Kilogram |
| Nettovekt | 2.222 Kilogram |
| Volume | 1.623 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |