Påvegg, FH skap, Sinkbelagt stål, 1200 mm
088X0919
On wall cabinet, width 1300 mm
088X0919
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | On wall cabinet, width 1300 mm |
| Bredde [mm] | 1200.00 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 130 mm |
| Høyde [mm] | 600 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | On-wall cabinet 1200 x 600 x 130 |
| MATERIALE | Sinkbelagt stål |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH skap |
| Produkttype | Påvegg |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 13.4 Kilogram |
| Nettovekt | 12 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 103.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477540 |