Danfoss logo
 On-wall version

Påvegg, FH skap, Sinkbelagt stål, 420 mm

088X0915

On wall cabinet, width 420 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseOn wall cabinet, width 420 mm
Bredde [mm]420.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]130 mm
Høyde [mm]600 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOn-wall cabinet 420 x 600 x 130
MATERIALESinkbelagt stål
Product line34
ProduktgruppeFH skap
ProdukttypePåvegg

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.54 Kilogram
Nettovekt4.98 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume35.868 Liter
EAN/UPC5715162477502